Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT820 - Sistema de preparación de muestra para aireación, desagües y aguas superficiales

Preparación de muestras
Liquiline System CAT820

Sistema de filtración in situ para obtener muestras en plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas superficiales

CAT820
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

Ámbito de aplicación

Liquiline System CAT820 proporciona muestras limpias directamente desde su proceso. Equipado con tecnología Memosens, simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. El equipo CAT820 se puede combinar con el soporte modular Flexdip para facilitar la adaptación a su proceso. Se controla totalmente mediante el analizador Liquiline System, lo que permite una sincronización perfecta de su punto de medición.

El Liquiline System CAT820 está diseñado para:

  • Tanques de aireación y desagües de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

  • Aguas superficiales

  • Obtención de muestras acuosas en los procesos industriales

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización

  • Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso

  • Función opcional de lavado a contracorriente para intervalos prolongados de mantenimiento y minimización de los efuerzos

  • Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región