Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gestores de aplicaciones y contadores energéticos para la monitorización de valores de proceso

Gestores de aplicación y contadores energéticos

Contadores energéticos y gestores de aplicación para la monitorización de valores de proceso

La calefacción y la refrigeración son procesos de elevado consumo energético. La optimización energética es un tema de actualidad dado que los costes aumentan constantemente y, en función de la industria estos pueden ser del 40% de los costes de producción. La base para la optimización es el registro de los caudales energéticos. Aquí es donde se utilizan los gestores de aplicaciones y contadores energéticos. Utilizan el caudal, la temperatura y/o la presión para calcular el contenido de energía de líquidos y vapor.

5 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Gestores de aplicación y contadores energéticos

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de contadores de energía proporciona:

  • Contador energético: Contador de vapor y energía para el cálculo energético industrial de vapor y agua
  • Contador energético y caudal: Contador universal de energía y caudal para gases, líquidos y vapor
  • EngyCal: medidor energético térmico (BTU) y contador de vapor para el cálculo y gestión de la energía


Nuestro gestor de aplicaciones proporciona:

  • Gestor de aplicaciones: el Memograph M con paquete de energía calcula los caudales másico y energético en aplicaciones de agua y vapor.

Principio de medición

Los sistemas de registro de datos seguros miden las señales de entrada conectadas y extrapolan la información requerida para aplicaciones individuales. Esta información se muestra a continuación en la pantalla del equipo y se almacena también internamente o en un soporte de almacenamiento de datos intercambiable. Esta información de proceso puede almacenarse a largo plazo transmitiéndola a sistemas superiores (p. ej. PC) y está por lo tanto totalmente disponible con tocar un botón.


Todos los equipos tienen en común que operan virtualmente sin desgaste (sin papel y bolígrafo) por lo que ahorran tiempo y dinero.

Utilizando varias formas de interfases, pueden integrarse en topologías de última generación para el registro de los datos de medición y automatización de procesos. Los in dicadores gráficos permiten la utilización de los gestores de aplicaciones y energía para las secuencias de proceso mediante teclado y, por lo tanto, una reacción en planta rápida.


Unas combinaciones matemáticas y lógicas permiten cálculos complicados, así como el análisis automático de la señal medida.

Ventajas

  • Para aplicaciones de gestión energética en todas las industrias
  • Alto nivel de protección de datos
  • Cálculo energético de masa, cantidad de calor, cantidad neta, calor diferencial, calor diferencial en aplicaciones con gases, líquidos, vapor y agua
  • Cálculo simultáneo de hasta seis aplicaciones por equipo
  • Función de registro de actividad para mensajes de error y cambios de parámetros con fecha y hora

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región