Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Otros productos de un solo uso para aplicaciones biofarmacéuticas

Además del caudalímetro Promass U 500, Endress+Hauser también ofrece herramientas de análisis de espectroscopia Raman y un detector capacitivo de espuma para aplicaciones de un solo uso en la industria biofarmacéutica

Detector capacitivo de espuma LiquicapFTZ61
Medición de nivel

Detección de espuma con Liquicap FTZ61

En combinación con el sensor autoadhesivo de un solo uso FZZ61, el Liquicap FTZ61 ofrece una solución sencilla para detectar todo tipo de espumas en containers no conductores y bolsas desechables para cultivos celulares sin riesgo de contaminación. Para ello, el sensor de un solo uso se adhiere fácilmente al exterior de la bolsa desechable durante los procesos críticos de fermentación, se calibra según el nivel de espuma correspondiente y se elimina junto con la bolsa tras su utilización.

Gracias al Liquicap FTZ61, se puede controlar la dosificación del agente antiespumante, lo que evita que la generación de espuma no deseada traspase o bloquee las barreras estériles. El equipo detecta variaciones en la capacitancia según la cantidad de espuma que recubre la zona activa del sensor.

El ajuste en vacío permite adaptar eficazmente la medición a las condiciones del proceso, almacenando el valor de capacitancia del sensor en ausencia de espuma sobre la zona activa. El ajuste en vacío puede realizarse fácilmente pulsando un botón.

Obtenga más información sobre Liquicap FZT61 en el catálogo electrónico.

Análisis óptico

Portafolio de productos de espectroscopia Raman de un solo uso

Endress+Hauser también ofrece diversas configuraciones de sistemas Raman de un solo uso, compatibles con múltiples escalas, marcas de biorreactores y sistemas de flujo. Cada configuración emplea componentes ópticos de alta calidad, tecnología de ventana de bajo fondo y una lente autofocalizadora patentada, lo que garantiza la compatibilidad de los datos Raman en todas las variantes del sistema.

Estos sistemas Raman de un solo uso están diseñados para emplearse en uno o varios lotes antes de su reemplazo, eliminando así la necesidad de procesos de limpieza, esterilización y validación de componentes. Además, permite optimizar el uso de recursos, minimizar los costes, mitigar los riesgos de contaminación cruzada y acortar los plazos de producción.

Obtener más información sobre los sistemas Raman de un solo uso en el catálogo electrónico.

/

¿Precisa más información?

Póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

Notas al pie

Obtener más información