Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Distribución de agua para consumo

Monitorización de la cantidad y calidad del agua para consumo y para procesos

Las asociaciones de agua y las plantas de abastecimiento de agua garantizan que haya agua potable y para procesos de alta calidad disponible en cantidades suficientes para los hogares, el comercio y la industria. Deben cubrirse de forma fiable tanto las horas pico como las cantidades medias diarias. Esta tarea a menudo requiere el mantenimiento de numerosas infraestructuras que, según las condiciones geográficas e hidrogeológicas, están muy alejadas o son de difícil acceso debido a la topografía.

Panel principal de Netilion Water Network Insights en la sala de control ©Endress+Hauser

Netilion Water Network Insights asegura un control óptimo de los caudales de agua en tomas de fuentes, depósitos elevados, tuberías o en estaciones de bombeo y distribución. Esto permite vigilar una amplia variedad de variables medidas y parámetros de calidad, en cualquier momento y sin presencia de campo.

"Solicitar más información"

Ventajas

  • Monitorización integral de la calidad y cantidad del agua durante todo el día, incluso con áreas de captación de agua que están muy separadas

  • Reducción del agua no contabilizada con la monitorización de valores mínimos durante la noche

  • Optimización de la disponibilidad del agua previendo el consumo de agua

  • Mejora de la eficiencia energética optimizando tiempos de bombeo