Cleanfit COA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de oxígeno disuelto. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten el aislamiento completo del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.
Flowfit COA451 es un portaelectrodos retráctil para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales: - Control de O2 en los tanques de aireación - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso
Depuradoras: - Monitorización del estado de aguas potables - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares
Servicios auxiliares de todas las industrias: - Control de O2 en tratamientos biológicos - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso
Piscicultura: - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas
Ventajas
Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.
Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.
Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).
Funcionamiento práctico y eficiente: la conexión de agua para enjuague permite el lavado sin retirar el sensor del proceso.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .