El portaelectrodos Flowfit CPA240 está diseñado para todas las aplicaciones exigentes en las que exista temperatura y presión elevadas. Debido a sus diversas conexiones, Flowfit se adapta de forma flexible al proceso, pues ofrece espacio para tres sensores. La instalación y la extracción de los sensores se realizan fácilmente, lo que permite ahorrar tiempo en mantenimiento y recalibración.
Flowfit CPA240 está diseñado para utilizarse en tuberías en:
Industria química
Industria petroquímica
Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos
Metalurgia extractiva y procesado de metal
Tratamiento del agua para consumo
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar (acero inoxidable) u 8 bar (PVDF).
Ventajas
La instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente (p. ej. para calibración)
Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de conectores y versiones de instalación
Menos condensaciones gracias a un filtro de Goretex
Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
Plantas de tratamiento de agua potable, plantas de agua de alimentación de calderas y agua ultrapura, circuitos de agua de refrigeración, producción de fertilizantes, producción de azúcar, depuradora de gases, plantas petroquímicas
Instalación
Ensamble de flujo
Característica
Tubería, derivación
Diseño
3 ubicaciones de instalación de los electrodos, electrodos de 120 mm, dirección del caudal horizontal o desde el fondo, conexión roscada G1/2" para limpieza con spray
Material
Depósito de caudal: PVDF o acero inoxidable 1.4404 Junta tórica: EPDM, Viton, Chemraz o Fluoraz
Temperatura del proceso
Versión PVDF: 0 a 120 °C (32 a 248 °F) Versión de acero inoxidable: –15 a 150 °C (5 a 302 °F) Con EPDM: –15 a 140 °C (5 a 284 °F)
Presión de proceso
Versión PVDF: máx. 8 bar a 50 °C (máx. 116 psi a 122 °F) Versión de acero inoxidable: máx. 10 bar (máx. 145 psi)
Conexión
Brida a presión DN 25 / PN 16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A
Certificados adicionales
Certificado de materiales 3.1.B EN 10204
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Plantas de tratamiento de agua potable, plantas de agua de alimentación de calderas y agua ultrapura, circuitos de agua de refrigeración, producción de fertilizantes, producción de azúcar, depuradora de gases, plantas petroquímicas
Instalación
Flujo a través del sujetador
Característica
Tubería, derivación
Diseño
3 ubicaciones de instalación de los electrodos, electrodos de 120 mm, dirección del caudal horizontal o desde el fondo, conexión roscada G1/2" para limpieza con spray
Material
Depósito de caudal: PVDF o acero inoxidable 1.4404 Junta tórica: EPDM, Viton, Chemraz o Fluoraz
Temperatura del proceso
Versión PVDF: 0 a 120 °C (32 a 248 °F) Versión de acero inoxidable: –15 a 150 °C (5 a 302 °F) Con EPDM: –15 a 140 °C (5 a 284 °F)
Presión de proceso
Versión PVDF: máx. 8 bar a 50 °C (máx. 116 psi a 122 °F) Versión de acero inoxidable: máx. 10 bar (máx. 145 psi)
Conexión
Brida a presión DN 25 / PN 16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .