Las curvas de temperatura de los tampones de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline con el fin de simplificar las operaciones de calibración y ajuste del sensor, reduciendo al mismo tiempo el trabajo de mantenimiento.
Los tampones de pH CPY20 están disponibles en 2 versiones. Soluciones tampón de pH de referencia certificadas: valores de pH 4, 7, 10. Los tampones se producen y embotellan en un área de producción acreditada; se caracterizan y controlan para garantizar su homogeneidad y estabilidad desde el embotellado hasta el transporte y el almacenamiento en nuestro laboratorio de calibración acreditado según las normas DIN EN ISO 17025 y DIN EN ISO 17034. Trazabilidad metrológica con incertidumbre ampliada de 0,03 pH para pH 4 y 7 y 0,08 pH para pH 10.
Soluciones tampón de pH técnicas: valores de pH 2, 4, 7, 9, 9,2, 10, 12. Los tampones se caracterizan por una incertidumbre típica de medición de +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH).
Las soluciones amortiguadoras de pH CPY20 están optimizadas para todas las calibraciones y ajustes, tanto rutinarios como de alta precisión, de sensores con:
Software Memobase Plus y Memobase Pro
Todos los transmisores de las series Liquiline
Todos los transmisores de pH convencionales en el mercado
Ventajas
Todos los conservantes utilizados en los tampones están homologados por la FDA para garantizar la máxima seguridad del producto en los procesos supervisados por la FDA.
La alta precisión y reproducibilidad de los tampones ayuda a optimizar los valores de pH en el proceso, además de maximizar el rendimiento y la calidad de su producto.
Todos los tampones de pH que ofrecemos son muy resistentes para satisfacer las elevadas exigencias de sus procesos. Las soluciones tampón de referencia certificadas (material de referencia certificado (CRM)) también cumplen todos los requisitos de las industrias reguladas.
Las curvas de temperatura de los tampones de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline con el fin de simplificar la calibración y el ajuste del sensor, reduciendo al mismo tiempo el trabajo de mantenimiento.
Los certificados fácilmente accesibles de todos los tampones de pH CPY20 simplifican las auditorías y mejoran la fiabilidad de los procedimientos operativos estándar.
El visor de equipos permite acceder a certificados detallados e individuales de análisis para las soluciones tampón CRM y certificados de calibración de fábrica para soluciones técnicas. Introduzca su número de serie y haga clic en el botón "Buscar".
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Estación de medición del pH preconfigurada equipada con el sensor de vidrio Memosens 2.0 que garantiza un control eficiente y una gestión ágil de los procesos.
Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .