Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Paquete para punto de medición de pH en entornos exigentes en aplicaciones de aguas residuales

Punto de medición del pH con sensor en una carcasa de material polimérico

Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Precio tras configuración en el carrito

Resumen de beneficios

  • Monitorice sus aplicaciones de aguas residuales de manera fiable con el sensor digital Memosens 2.0 CPF81E, incluso en entornos exigentes y adversos como el agua entrante de una planta de tratamiento de aguas residuales. Benefíciese de una medición fiable de productos abrasivos, la máxima integridad de proceso y un funcionamiento sencillo. Además, la gran flexibilidad de la plataforma de transmisor Liquiline prepara el punto de medición para el futuro y permite adaptarlo según sus necesidades.

  • Tecnología Memosens 2.0 digital

    Funcionamiento sencillo gracias al verdadero sistema de tipo "plug and play" y práctica visión general de las últimas ocho calibraciones y ajustes.

  • Listo para el mantenimiento predictivo

    Tecnologías de última generación, como la matriz de carga de pH y la Heartbeat Technology, permiten realizar un mantenimiento totalmente predictivo. El transmisor Liquiline no requiere ningún PLC, lo que proporciona la máxima flexibilidad a los operadores.

  • Adaptación flexible

    El sistema de montaje modular ofrece una extraordinaria versatilidad, permitiendo prácticamente cualquier tipo de fijación en balsas o canales abiertos. El portasondas se puede modificar o ampliar en cualquier momento.

  • Solución amortiguada de producción acreditada

    Las soluciones amortiguadoras trazables según NIST ofrecen una gran precisión en la medición y los ajustes, y, de este modo, garantizan el mejor rendimiento.

Detalles del paquete

Descripción general del paquete de componentes del punto de medición de pH con sensor de pH robusto con carcasa de polímero

Componentes y configuraciones predefinidas

  • Fijaciones

    Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.

    Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito
  • Componentes
    Memosens CPF81E: sensor de pH digital para las industrias de aguas residuales, minería, minerales y metales
    1

    Sensor de pH digital
    Memosens CPF81E

    Fijaciones:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Tipo electrodo:
    5
    Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30k
    Rango aplicación:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Sistema de referencia:
    AD
    Unión anular de PTFE, cámara doble, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Longitud inserción:
    1
    23mm, membrana de bulbo, protección electrodo
  • El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens.
    2

    Cable de medición digital
    CYK10

    Fijaciones:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 es un transmisor digital de pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez y más.
    3

    Transmisor de 1/2 canales
    Liquiline CM442

    Fijaciones:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Set de Entrada de Cable:
    A
    Incluído
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fijaciones:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Homologación:
    A
    Zona no clasificada
    Montaje del Brazo de Soporte:
    B
    Con Abrazadera en Cruz
    Adaptador:
    1
    No incluído
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    5

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fijaciones:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Angulo de Conexión a Sensor:
    1A
    PVC, Recto
    Homologación:
    A
    Zona no clasificada
    Adaptador del Sensor :
    B
    NPT3/4
  • 6

    Cubierta de protección CYY101

    Fijaciones:
    CYY101-A
    Version:
    A
    Acero inox. 1.4301, 320x300x270mm
  • Las soluciones tampón de pH de referencia certificadas están disponibles para pH 4, pH 7 y pH 10.
    7

    Soluciones para tampones de pH
    CPY20

    Fijaciones:
    CPY20- _ _ A1
    Certificado:
    A
    ***Certificado Calibración Solución patrón
    Versión:
    1
    Básica
  • Las soluciones tampón de pH de referencia certificadas están disponibles para pH 4, pH 7 y pH 10.
    8

    Soluciones para tampones de pH
    CPY20

    Fijaciones:
    CPY20- _ _ A1
    Certificado:
    A
    ***Certificado Calibración Solución patrón
    Versión:
    1
    Básica
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable