El banco de medición de caudal Raman es un componente clave del sistema de ensamblaje de flujo Raman que lleva la espectroscopia Raman al bioprocesamiento posterior. Este sistema de ensamblaje de flujo Raman satisface las demandas de velocidad de la etapa posterior al optimizar la recolección Raman para muestras de bajo volumen y baja turbidez. Ideal para caudales a escala de desarrollo, proporciona monitoreo de procesos en tiempo real, optimización rápida y control para cromatografía y otras operaciones unitarias posteriores.
Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora
Transporte y almacenamiento: monitorización de analitos en el permeado
Ventajas
El banco de caudal Raman contiene una célula de caudal Raman y se conecta fácilmente a una sonda Rxn-10 combinada con un analizador integrado Raman Rxn
Proporciona información del proceso basada en la tecnología Raman y un control de las operaciones unitarias del bioprocesamiento de procesos de separación y purificación
Incorpora un control de luz ambiental, así como una amplificación de la señal
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Cámara de flujo Raman: medición precisa de la composición de muestras de alta velocidad y bajo volumen en los bioprocesos de separación y purificación.
Los kits de calibración y verificación Raman tienen todo lo necesario para calibrar y verificar su sistema de análisis Raman y facilitar la escalabilidad de laboratorio a proceso.
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (publicación)
Versión en checo - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .