El banco de medición de caudal Raman es un componente clave del sistema de ensamblaje de flujo Raman que lleva la espectroscopia Raman al bioprocesamiento posterior. Este sistema de ensamblaje de flujo Raman satisface las demandas de velocidad de la etapa posterior al optimizar la recolección Raman para muestras de bajo volumen y baja turbidez. Ideal para caudales a escala de desarrollo, proporciona monitoreo de procesos en tiempo real, optimización rápida y control para cromatografía y otras operaciones unitarias posteriores.
Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora
Transporte y almacenamiento: monitorización de analitos en el permeado
Ventajas
El banco de caudal Raman contiene una célula de caudal Raman y se conecta fácilmente a una sonda Rxn-10 combinada con un analizador integrado Raman Rxn
Proporciona información del proceso basada en la tecnología Raman y un control de las operaciones unitarias del bioprocesamiento de procesos de separación y purificación
Incorpora un control de luz ambiental, así como una amplificación de la señal
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Cámara de flujo Raman: medición precisa de la composición de muestras de alta velocidad y bajo volumen en los bioprocesos de separación y purificación.
Los kits de calibración y verificación Raman tienen todo lo necesario para calibrar y verificar su sistema de análisis Raman y facilitar la escalabilidad de laboratorio a proceso.
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Analytical costs, scale-up delays, and optimization potential in
upstream bioprocessing - Is your upstream process costing more than
you think?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps bioprocessing teams evaluate analytical costs and delays associated with scaling up from laboratory development to production. A scoring system helps identify optimization opportunities and assess the value of real-time monitoring using online Raman spectroscopy.
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicación)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .