Cubemass C es el sensor ideal para la medición de caudales mínimos en patines, bancos de pruebas y robótica industrial. Ni las altas presiones ni las condiciones de caudal alternante comprometen su precisión. El transmisor ultracompacto ofrece todas las prestaciones en el mínimo espacio y permite una integración perfecta en el sistema. La tecnología Heartbeat permite una medición fiable y una verificación conforme.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de los caudales más pequeños de líquidos y gases.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Conector de enchufe preconfigurado
Indicador local disponible
Ventajas
Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Adecuado para skid - sensor de peso ligero
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Thanks to the inline measuring device Proline Teqwave MW 500, several areas of sludge management at the Bändlegrund wastewater treatment plant in Weil am Rhein (Germany) could be optimized.
Westlake Vinnolit utiliza el proceso de electrólisis cloro-álcali para producir cloro, sosa cáustica e hidrógeno, y confía en el Promag Proline P 300/500 como caudalímetro de alta precisión, inmune a interferencias eléctricas.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Sensor compacto para la detección de las cantidades más bajas, con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Sensor compacto para la detección de las cantidades más bajas, con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Sensor compacto para la detección de las cantidades más bajas, con un transmisor ultracompacto. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local) Configuración posible en el navegador de internet y mediante software de configuración
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .