Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gammapilot FTG20 - Detección de nivel radiométrica

Detección radiométrica de nivel
Gammapilot FTG20

Contador Geiger-Mueller para la detección de nivel con transmisor separado

FTG20
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Cualquiera

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Cualquiera

  • Densidad min. del medio

    Cualquiera

  • Conductividad mín. del producto

    Cualquiera

Ámbito de aplicación

Gammapilot FTG20 es el contador Geiger-Mueller más avanzado del mundo dotado de la sensibilidad más elevada y de características excepcionales. Incluso en condiciones de proceso extremas como alta presión, alta temperatura, corrosión, toxicidad y abrasión, el principio de medición radiométrico puede utilizarse sin problemas.

Para aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión, fangos, etc. En particular, para aplicaciones en condiciones de medición extremas, por ejemplo, alta presión, alta temperatura, corrosión, toxicidad, abrasión. Todo tipo de cámaras de proceso, por ejemplo, reactores, autoclaves, separadores, depósitos de ácido, mezcladores, ciclones, cubilotes...

  • Temperatura: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)

  • Presión: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)

  • Tiempo de conmutación: hasta 0,4 segundos

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Sensor y transmisor: un solo instrumento para todas las tareas de medición - posibilita un uso universal gracias a los numerosos certificados y homologaciones

  • Máxima disponibilidad, fiabilidad y seguridad, incluso en condiciones de proceso y ambientales extremas

  • No necesita recalibración tras el intercambio de la electrónica gracias al concepto de gestión de datos de HistoROM y la compensación automática de decaimiento

  • Ajuste óptimo a cada aplicación gracias a la diversidad de versiones con sensibilidades diferentes

  • Salida de relé de 8/18 mA (pasiva - a 2 hilos alimentada por lazo) o de 4 a 20 mA para una integración sencilla en el sistema

  • Cabezal de aluminio o acero inoxidable para aplicaciones exigentes

  • Puesta en marcha fácil y rápido ajuste en campo

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región