Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTR525

Nivotester FTR525
Transmisor de proceso para FQR57/FDR57

Transmisor de proceso con unidad de control para Soliwave FQR57/FDR57

FTR525
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El transmisor de proceso Nivotester FTR525 se utiliza junto con la barrera de microondas Soliwave FQR57/FDR57 para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso de producto, tendencia). La barrera de microondas también es apta para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías.

Detección de nivel (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso de producto, tendencia) para sólidos granulados.

  • Detección, recuento y posicionamiento de objetos

  • Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros

  • Monitorización de procesos de llenado

  • Monitorización de puntos de transferencia de material

  • Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)

  • Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Operación guiada por menú sencilla y cómoda mediante indicador y teclas

  • Funciones de ajuste diferentes (automáticas o manuales) con representación gráfica clara del rango de detección configurado y la fuerza de la señal de corriente

  • Se pueden configurar hasta 5 canales diferentes para la operación en paralelo de diversas barreras de microondas que se instalan muy cerca entre ellas

  • Ofrece funciones para el análisis de aplicaciones

  • Proporciona diversas opciones de ajuste como el tiempo de amortiguación, consignas seleccionables de activación y desactivación, así como retardos de activación y desactivación

  • Instalación sencilla gracias a un cabezal compacto para un fácil montaje en serie en carril de fijación superior estándar y cableado mediante conectores de regleta extraíble

  • Alto nivel de fiabilidad mediante la monitorización de la línea hasta el sensor

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región