la imagen presenta un ejemplo de solución disponible
Netilion Water Network Insights es la solución ideal, con interfaz amigable y de bajo mantenimiento, para la monitorización de una red de agua. Conecta todos los niveles de un sistema de suministro de agua: desde los equipos de medición en campo hasta los componentes para la transmisión y registro o evaluación de datos; su solución para la gestión de una red de agua de un solo proveedor. Las mediciones registradas durante todas las etapas del proceso se muestran en el panel de visualización integrado de la solución basada en internet.
Solution overview:
Available for:
Agua, aguas residuales & residuos
Hardware & Software:
Equipos de medición de alta calidad para caudal, nivel, presión, temperatura, análisis o registro
Soluciones de conectividad seguras: por cable o inalámbrica, proporcionando una comunicación cifrada a prueba de manipulaciones
SCADA basada en internet con panel e indicador de visualización diseñados a medida
Netilion, nuestro ecosistema de última generación
Heartbeat Technology, nuestro concepto único de monitorización, verificación y diagnóstico
Services:
Gestión de proyectos e ingeniería
Servicios FAT y SAT
Arranque y puesta en marcha del proyecto
Formación de cliente
Servicios de calibración
Servicios de mantenimiento
1.ª solución digital para redes de agua
con verificación de equipos basada en la nube
Nuestra solución Netilion Water Network Insights permite efectuar verificaciones de modo sencillo y a distancia durante el funcionamiento gracias a Heartbeat Technology. La funcionalidad integrada Heartbeat Verification es un método de verificación trazable conforme a la norma ISO 9001 y puede activarse directamente dentro de la solución para todos los caudalímetros compatibles, en cualquier momento y lugar. Esta verificación de instrumentos automatizada y basada en la nube le permite cumplir sin esfuerzo los requisitos normativos a la vez que ahorra costes y tiempo.
Desde la calidad del agua potable hasta las emisiones residuales obtenidas por el tratamiento de aguas residuales, nuestra solución adaptable a cliente basada en internet, Netilion Water Network Insights, le permite una monitorización en tiempo real de sus indicadores de rendimiento clave (KPI) en todo momento, tanto en campo como desde el centro de control. La visualización completa de todos los caudales de agua garantiza la transparencia total de su red de agua y le ayuda a optimizar todos los procesos en los que los sensores recaban información valiosa.
Incremente su eficiencia gracias a la recolección de datos a distancia, la eliminación de mediciones manuales y el muestreo en planta.
Cuente con unos informes automatizados menos propensos a errores.
Mejore la eficiencia y los costes energéticos gracias a un consumo energético menor por la detección fiable de fugas en la red de agua y a la optimización de los tiempos de bombeo.
Optimice la disponibilidad de agua con la previsión de consumos gracias a los análisis de tendencias y pronósticos completos utilizando datos meteorológicos (por ejemplo, escorrentía, demanda de agua, disponibilidad, etc.).
Manténgase en conformidad con la legislación sobre cargas de material y garantice una facturación de costes fiable mediante una monitorización permanente del volumen y la calidad de las aguas residuales entrantes, que le permita detectar desviaciones en una etapa temprana.
Benefíciese de la verificación de caudalímetros basada en la nube con Heartbeat Technology y ahorre tiempo con los informes de verificación integrados que permiten la verificación a distancia de los equipos.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Optimice y automatice su red de agua en cualquier momento y lugar. Obtenga más información sobre nuestra solución de supervisión inteligente Netilion Network Insights en este folleto de competencia.
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una mayor fiabilidad en la eliminación de nitrógeno de aguas residuales, procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de energía.
Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico, y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes.
Sistemas de monitorización de la calidad del agua para agua potable
Explore las soluciones para la industria del agua que le ofrece Endress+Hauser para una monitorización de la calidad del agua potable económica y fiable, hoy y en el futuro.
Sistemas de monitorización para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Descubra la monitorización inteligente de Endress+Hauser para plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumpla con los valores límite que exige la ley, de eficiencia mejorada con nuestros sistemas de monitorización llave en mano, económicos y de uso fácil.
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .