Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

iTHERM QuickSens optimiza los procesos de mezcla

Mezcla de lodo para la producción de electrodos de celdas de batería

Los subprocesos de la producción de baterías plantean desafíos significativos para los fabricantes, especialmente en lo referente a la medición de temperatura. En la etapa de mezcla de materias primas para fabricar electrodos, la medición de la temperatura de la masa adquiere una importancia crucial: debe llevarse a cabo directamente durante el proceso de mezcla y de manera que esté protegida de las palas del agitador. Asimismo, las condiciones de proceso exigen una medición de temperatura rápida y precisa, con equipos con una inmersión mínima.

iTHERMQuickSens permite optimizar los procesos de mezcla ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Una medición fiable de la temperatura garantiza tanto la seguridad del proceso como la del producto final

  • Un tiempo de reacción rápido asegura la máxima calidad del material del electrodo y contribuye a reducir el consumo energético del proceso de producción

  • La reducida longitud de inmersión del iTHERM QuickSens facilita una mezcla homogénea del producto, incluso en el espacio limitado entre la superficie del recipiente interior y las puntas de las cuchillas, y asegura además un contacto constante entre el sensor y el producto.

  • Puede adaptarse a las condiciones de cada proceso, de modo que optimiza el flujo de trabajo

El desafío

En la fabricación de baterías es fundamental medir la temperatura con precisión, especialmente en los procesos relacionados con los electrodos. El proceso de mezcla de materias primas para preparar una suspensión para el ánodo y el cátodo exige controlar la temperatura en tiempo real. Debido a la fragilidad de la estructura cristalina del material activo del cátodo, se emplea un mezclador PD para este propósito. El desafío radica en emplear una sonda de temperatura con una corta longitud de inmersión que ofrezca mediciones rápidas y precisas sin que la cuchilla mezcladora la dañe.

Nuestra solución

Endress+Hauser pudo dar respuesta a este reto gracias a su innovador sensor de temperatura iTHERM QuickSens. La característica más destacada de iTHERM QuickSens es su tiempo de respuesta excepcionalmente rápido, siendo el sensor de temperatura industrial más veloz del mundo con un t90 de solo 0,75 segundos. Además de su diseño innovador, es posible instalar el iTHERM QuickSens con una longitud de inmersión mínima, ya que el sensor de temperatura está directamente conectado a la base del elemento de inserción.