El OUSAF22 es un sensor óptico para una medición precisa del color en línea en líquidos en la región visible del espectro electromagnético. Mide el más mínimo cambio de color, lo que garantiza los estándares de calidad más exigentes para sus productos. Además, le proporciona valores rápidos según todas las escalas de colores estándar y evita una obtención de muestras complicada y costosa. El OUSAF22 está preparado para todo tipo de entornos, desde zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) hasta procesos higiénicos (CIP/SIP).
El sensor OUSAF22 mide el color para tareas de:
Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto
Dosificación de color
Control de la decoloración
Monitorización de la destilación
Por ello es apto para muchas industrias, tales como
Ciencias de la vida
Industria química
Alimentos y bebidas
Petroleras
Del agua
Mediciones de la escala de colores: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond
El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
Ventajas
Monitorización precisa del color y la pureza para una mayor calidad del producto
La medición en línea rápida y directa evita los costosos muestreos y las mediciones en el laboratorio
Valores según escalas de colores estándar (APHA/Hazen, etc.)
Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable
El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
La industria alimentaria sigue estrictos estándares para garantizar la protección de los consumidores. La calidad del azúcar debe evaluarse mediante los estándares ICUMSA. Una medición que es cara y requiere mucho tiempo. El sensor OUSAF22 mide el color ICUMSA
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .