Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
Dicho transmisor es configurable y es compatible tanto con sensores de resistencia como con termopares. A fin de obtener la máxima precisión en la medición, la característica de linealización de todos los tipos de sensor se almacena en el transmisor. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Ello proporciona una medición de temperatura rápida, fácil y económica, así como unos valores medidos fiables para una amplia gama de aplicaciones industriales en zonas sin peligro de explosión.
Transmisor de temperatura para cabezal programable desde PC (PCP) para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA
Apto para termómetros de resistencia (RTD) y termopares (TC)
Configuración del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración y software de PC ReadWin 2000
Ventajas
Tecnología de dos hilos, salida analógica de 4 a 20 mA
Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE 43
Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21
Aislamiento galvánico 500 V (entrada/salida)
Ajuste del rango de medición específico de la aplicación
Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores: mejore la eficiencia, reduzca las emisiones
y ahorre energía en la producción de cemento
Asegure la continuidad operativa del centro de datos y reduzca los costes energéticos con equipos de medición de temperatura precisos, como RTD robustos de 3 o 4 cables y transmisores inteligentes, especialmente en aplicaciones de refrigeración líquida.
A fin de satisfacer los desafíos que plantea la monitorización de temperatura en este tipo de procesos críticos, se ha desarrollado un diseño de termopozo que responde a los cambios en el proceso hasta cinco veces más rápido que los diseños estándar.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .