Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
El transmisor está diseñado para transformar las señales de un termopar (TC) en un rango de medida fijo. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, fácil y económica y unos valores de medición fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales. El montaje se realiza sobre raíles DIN según IEC 60715 (anchura de cabezal: 22,5 mm).
Transmisor de temperatura de rango fijo para convertir señales de entrada de TC en una señales de salida analógica escalables de 4 a 20 mA
Input: termopar (TC)
Para montaje en raíl DIN
Ventajas
Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente
Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43
Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE
Certificación para zonas clasificadas Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Componente UL reconocido según UL 3111-1
Homologación GL para la construcción de embarcaciones
Ensure data center uptime and reduce energy costs by using precise temperature devices with robust 3- or 4-wire RTDs and smart temperature transmitters in liquid cooling applications.
A fin de satisfacer los desafíos que plantea la monitorización de temperatura en este tipo de procesos críticos, se ha desarrollado un diseño de termopozo que responde a los cambios en el proceso hasta cinco veces más rápido que los diseños estándar.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
12 … 35 V CC (versión estándar) 12 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)
Instalación
Raíl DIN
Precisión
(Tipo K) <= 0,5 K (Tipo K) <=0,9 °F
Aislamiento galvánico
sí
Certificación
Homologación UL Comp Certificado para aplicaciones marinas Metrología GOST FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD ATEX II2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II3G Ex nA IIC T6 FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA universal NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .