Transmisor de temperatura FOUNDATION Fieldbus™ como cabezal o dispositivo de campo con dos entradas de sensor universales apto para uso en zonas peligrosas
Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos para todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite señales de sensores RTD y TC convertidas a digital, también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidad de la medición gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware de equipo. Optimización de la precisión de la medición mediante la combinación sensor-transmisor.
2 canales de entrada universal y protocolo FF™ para la conversión de señales de entrada a señales de salida digital
El equipo destaca por la fiabilidad de su señal, estabilidad a largo plazo, elevado nivel de precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)
Para los más elevados niveles de seguridad, disponibilidad y reducción de riesgos
Instalación en cabezal de cabeza plana según DIN EN 50446
Instalación opcional en cabezales para montaje en campo incluso para uso en zonas con peligro de explosión Ex d - con soporte de montaje para pared o montaje en tubería
Ventajas
Comunicación sencilla y estandarizada gracias a FOUNDATION Fieldbus™ H1
Diseño intuitivo de los puntos de medición en zonas Ex con peligro de explosión según FISCO/FNICO de acuerdo con IEC 600079-27
Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a certificados internacionales como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA para instalaciones intrínsecamente seguras en zona 1 y zona 2
Elevada precisión mediante la combinación sensor-transmisor
Funcionamiento fiable debido a la monitorización del sensor y reconocimiento de fallos del hardware de equipo
Diversas versiones de montaje y combinaciones de conexiones de sensor
Cableado rápido sin herramientas gracias a la tecnología opcional de terminales de conexión por resorte
Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores: mejore la eficiencia, reduzca las emisiones
y ahorre energía en la producción de cemento
Al integrar una sonda de temperatura con el termopozo iTHERM TwistWell de diseño helicoidal avanzado, los operadores obtienen una calidad de vapor superior y una notable reducción de las vibraciones inducidas por vórtices.
Asegure la continuidad operativa del centro de datos y reduzca los costes energéticos con equipos de medición de temperatura precisos, como RTD robustos de 3 o 4 cables y transmisores inteligentes, especialmente en aplicaciones de refrigeración líquida.
A fin de satisfacer los desafíos que plantea la monitorización de temperatura en este tipo de procesos críticos, se ha desarrollado un diseño de termopozo que responde a los cambios en el proceso hasta cinco veces más rápido que los diseños estándar.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .